??
CAD model selection
K1668.136351
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1668 - Barrel locks with return spring steel or brass bevel up or down
Bill of material
K1668.136351
BESTKIPP
Order No.
K1668.136351
FORM
Form
B
FORMT
Form-Type
bevel down
MATERIAL
Main
brass
OBER
Surface finish body
chromed
POS
Position
mm
Enter value for POS
Position
mm
cm
inch
ft
B
width
35 mm
B1
width
23 mm
B2
width
8 mm
C
height
1.2 mm
D
diameter
3.5 mm
H
Length
19.0 mm
H1
height
8 mm
L
Length
36.5 mm
L1
Length
11 mm
L2
Length
13.5 mm
GEW
Approx. weight
0.0240 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245590391
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions